(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Transformer-Dry-Type Transformer (Single-phase Double-winding WT Type)

Transformer-Dry-Type Transformer (Single-phase Double-winding WT Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,328,374VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
WY52-1KAW
WY52-1.5KAW
WY52-60AW
WY52-100AW
WY52-150AW
WY52-200AW
WY52-300AW
WY52-500AW
WY52-750AW
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCapacity
(kVA)
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
d
(mm)
(a.c) Φ
(mm)
φ2
(mm)
Weight
(kg)

7,436,218 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 116016015716016015796114100.5133φ4.36x1312.30

10,068,448 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1.518818515118518815111013595122φ4.37 X 1416.5

1,328,374 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.06897988798988425753.568φ3.66x122.59

1,979,348 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.1106981059810610554726086φ3.66x122.59

2,392,339 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.15106981139810611354727094φ3.66x123.23

2,713,489 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.2114112110112114110607662.588φ3.65x103.6

3,413,931 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.312212111412112211466847193φ3.65x104.97

4,563,384 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.5140140126140140126829878104.5φ3.66x127.10

6,494,662 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.751621601461601621469611490.5123φ4.36x1310.7

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of phases/winding Single Phase/Lottery Primary voltage(V) 0-440-460-480-500V Secondary voltage(V) 0-110-220V(E)
Input/output terminal shape Screw terminal block With/without Case None