(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Transformer-Dry-Type Transformer (Single-phase Double-winding WT Type)

Transformer-Dry-Type Transformer (Single-phase Double-winding WT Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,174,945VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
WYTB-26100AP
WYTB-26150AP
WYTB-261KAP
WYTB-26200AP
WYTB-26300AP
WYTB-2640AP
WYTB-26500AP
WYTB-2660AP
WYTB-26750AP
WYTB-2680AP
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCapacity
(kVA)
Secondary voltage
(V)
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
Current
(A)
W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
d
(mm)
φ2
(mm)
Weight
(kg)

2,022,496 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.10-12-18-22-24-2610698105498106105547260866x122.59

2,447,812 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 0.150-12-18-22-24-261141121046112114104587660946x123.23

7,581,067 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 10-12-22-24-261601601574016016015796114100.51336 X 1412.30

2,775,125 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.20-12-18-22-24-261141121108112114110587665.5885x103.6

3,490,978 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.30-12-18-22-24-2612212111411121122114668473935x104.97

1,174,945 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 0.040-12-18-22-24-268979831.5798983425748.5635x121.31

4,658,922 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.50-12-18-22-24-2614014012620140140126829879.5104.56x127.10

1,356,109 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 0.060-12-18-22-24-268979882798988425753.5735x121.65

6,621,019 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.750-12-22-24-26162160146301601621469611492. 51236x1310.7

1,567,025 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.080-12-18-22-24-26988910538998105466562805x121.61

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of phases/winding Single Phase/Lottery Primary voltage(V) 0-110-200-220-(E) Input/output terminal shape Screw terminal block
With/without Case None (a.c) Φ(mm) φ3.6