(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Single-Phase Single Winding Transformer

Single-Phase Single Winding Transformer
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,042,904VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
BHTB-SB1K
BHTB-SB1.5K
BHTB-SB2K
BHTB-SB75
BHTB-SB100
BHTB-SB150
BHTB-SB200
BHTB-SB300
BHTB-SB500
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCapacity
(kVA)
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
Exterior Dimensions (a) Exterior Dimensions (b) Exterior Dimensions (c) Exterior Dimensions (d) Exterior Dimensions (4-φ1) Exterior Dimensions (4-φ2) REMARK Weight

4,214,698 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 113913812711093638355x10TYPE Ⅲ7.09

5,880,576 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 1.5156156152130103739076x10TYPE Ⅲ9.9

6,853,634 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 21561561621301137310076x10TYPE Ⅲ11.8

1,042,904 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.0758080826565405545x8TYPE Ⅱ1.25

1,152,799 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 0.18880876570406745x8TYPE Ⅱ1.51

1,541,613 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.159590907274476445x8TYPE Ⅱ2.09

1,669,179 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.29590937277476745x8TYPE Ⅱ2.26

2,246,483 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.3117110105948176775x85x8TYPE Ⅱ3.42

3,000,323 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.51221181139688557055x10TYPE Ⅱ4.6

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of phases/winding Single phase/single phase Primary voltage(V) 460-440-420-380-0 Secondary voltage(V) 220-110-0
TYPE TB