(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Single-Phase Double Winding Transformer

Single-Phase Double Winding Transformer
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,042,904VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
BHTB-DA40
BHTB-DA50
BHTB-DA100
BHTB-DA200
BHTB-DA300
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCapacity
(kVA)
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
Exterior Dimensions (a) Exterior Dimensions (b) Exterior Dimensions (c) Exterior Dimensions (d) Exterior Dimensions (4-φ1) Exterior Dimensions (4-φ2) Weight

1,042,904 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 0.048880826565405545x81.25

1,131,706 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 0.058880876570406745x81.45

1,658,632 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 0.19590937277476745x82.23

2,551,745 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 0.2117110110948776825x85x83.85

3,035,479 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 0.31221181139688557055x104.7

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of phases/winding Single Phase/Lottery Primary voltage(V) 230-220-210-0 Secondary voltage(V) 15-12-9-0-SE
TYPE TB