(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

YW396-NNV【100 Pieces Per Package】

YW396-NNV
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      371,748VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
YW396-02V
YW396-03V
YW396-04V
YW396-05V
YW396-06V
YW396-07V
YW396-08V
YW396-09V
YW396-10V
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA B C

371,748 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) 7.865.263.96

380,994 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 11.829.227.92

399,486 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 15.7813.1811.18

424,141 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 19.7417.1415.84

442,633 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 23.7021.1019.80

445,713 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 27.6625.0623.76

461,124 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 31.6229.0227.72

473,451 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 35.5832.9831.68

485,779 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 39.5436.9435.64

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector Shape Rectangular Connector series initials Y·Z Y and Z Others
Applicable pin/contact Male (Plug) Allowable Current(A) 7.5 Allowable Voltage(V) 250
Representative Standard UL Product type wafer Pitch 3.96
Application digital TV, monitor, ODD Operating Temperature(℃) -25 ~ +85 Contact Resistance(mΩ max) 30
Withstanding Voltage((AC) V/1min) 1500 Insulation Resistance(MΩ Min) 1000 Applicable P.C.B(mm) 1.2~1.6
UL FILE NO E108706 Remarks DIP, VERTICAL, STRAIGHT