(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

WIRE TO BOARD【100-4,000 Pieces Per Package】 (Part Number)

WIRE TO BOARD
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      315,020VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
YT396J-1REEL4K
YT396J-1REEL4K-R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

315,020 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s)

1,938,136 VND

1 Pack(s)

4,000 Pieces Per Package

4,000 Pieces Per Package

5 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector Shape Others Connector series initials Y, Z Application Cable connection
Allowable Current(A) AC/DC 7.5 Allowable Voltage(V) AC/DC 250 Wire connection method Crimping
Connection direction Straight Protection function (environmentally resistant) None Product Type terminal
Pitch 3.96 Operating Temperature(℃) -25 ~ +85 Contact Resistance(mΩ max) 30
Withstanding Voltage((AC) V/1min) 1500 Insulation Resistance(MΩ Min) 1000 Applicable Wire(AWG #) #16~24
Application automotive, industrial application, robot, solar cell battery