(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

YAW396-NNV【100 Pieces Per Package】 (Part Number)

YAW396-NNV
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      368,667VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
YAW396-02V
YAW396-03V
YAW396-04V
YAW396-05V
YAW396-06V
YAW396-07V
YAW396-08V
YAW396-09V
YAW396-10V
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA B C

368,667 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 7.865.263.96

384,076 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 11.829.227.92

411,815 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 15.7813.1811.18

424,141 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 19.7417.1415.84

445,713 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 23.7021.1019.80

470,370 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 27.6625.0623.76

587,479 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 31.6229.0227.72

519,680 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 35.5832.9831.68

532,007 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 39.5436.9435.64

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector Shape Rectangular Connector series initials Y·Z Y and Z Others
Applicable pin/contact Male (Plug) Allowable Current(A) 7.5 Allowable Voltage(V) 250
Representative Standard UL Product type wafer Pitch 3.96
Application digital TV, monitor, ODD Operating Temperature(℃) -25 ~ +85 Contact Resistance(mΩ max) 30
Withstanding Voltage((AC) V/1min) 1500 Insulation Resistance(MΩ Min) 1000 Applicable P.C.B(mm) 1.2~1.6
UL FILE NO E108706 Remarks DIP, Right ANGLE