(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

PIN HEADER 2.0 mm

PIN HEADER 2.0 mm
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      243,750VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
PH-03-2.0-80DS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

243,750 VND

1 Piece(s) 5 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Rating(Amps) 1.5 Insulation resistance(MΩ Min) 1000 Contact Point Resistance(mΩ max) 20
Withstand Voltage(V) AC 500 Operating Temperature(°) -40 to +105 Contact Point Material Brass
Insulator Material Polyester(UL 94V-0) Standard PBT Total Length(mm) 11.5
A(mm) 2 B(mm) 4

Please check the type/dimensions/specifications of the part PH-03-2.0-80DS in the PIN HEADER 2.0 mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PH-03-2.0-80DS trong chuỗi PIN HEADER 2.0 mm.