(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

Interface Terminal Block TG7-COM20P Series

Interface Terminal Block TG7-COM20P Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      432,999VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TG7-COM20P
TG7-COM20PB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCommon terminal configuration

432,999 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Input: 2P+, 2P- / Output: Upper column 10P+, lower column 10P -

432,999 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Input: 2P +, 2P- / Output: Left upper 10P +, Right upper 10P-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector Others Terminal Block Screw M3 Number of Poles(Pole) 20
Mounting Method With DIN Rail Pitch Between Terminals(mm) 7 Supported equipment Others
Dimension vertical(mm) 80 Dimension width(mm) 40 Rated Voltage 125V Max.
Rated Current 10A Insulation resistance 100 MΩ or more (500 VDC) Withstand Voltage AC500V 1min
Compliant Wire AWG22-16(1.5㎟/MAX) Terminal Screw Input side M3.5 x 10L (4 Poles) Output side M3 x 6L (20 Poles) Screw Torque 1.2N/m(12Kgf/㎝)
Operating Ambient Temperature(°C) -10 - 50 (with No Condensation)