(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

Interface Terminal Block SR Series

Interface Terminal Block SR Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      733,932VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SR-1H40S
SR-4F40S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConnector Mounting Connector Model Cable side connector model

733,932 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) MIL connectorHIF3BA-40PA-2.54DSA, XG4A-4031HIF3BA-40D-2.54R, XG4M-4030

972,570 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) FCN connectorFCN-364P040-AU, 1747053-1FCN-367J040-AU, 1903404-1

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Terminal Block Screw M3 Number of Poles(Pole) 40 Mounting Method With DIN Rail
Pitch Between Terminals(mm) 7.62 Supported equipment Others Dimension vertical(mm) 162
Dimension width(mm) 40 Rated Voltage 125V AC / 24V DC Rated Current 1A
Insulation resistance 100 MΩ or more (500 VDC) Withstand Voltage AC500V 1min Compliant Wire AWG22-16(1.5㎟/MAX)
Terminal Screw M3×10L Screw Torque 1.2N/m(12Kgf/㎝) Operating Ambient Temperature(°C) -10 - 50 (with No Condensation)