(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Nylon Connector (LAD1140-N (X))【100 Pieces Per Package】

Nylon Connector (LAD1140-N (X))
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      514,770VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
LAD1140-02X
LAD1140-04X
LAD1140-06X
LAD1140-08X
LAD1140-10X
LAD1140-12X
LAD1140-14X
LAD1140-16X
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber Of Pins A B

514,770 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 25.4-

613,390 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 49.64.2

736,665 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 613.88.4

859,941 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 818.012.6

998,624 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 1022.216.8

1,137,310 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 1226.421.0

1,245,843 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 1430.625.2

1,415,059 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 1634.829.4

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector Shape Rectangular Connector series initials J/K/L J/K/L Others
Applicable pin/contact Male (Plug) Wire connection method Soldering Connection direction Angle
Type of Offering Lock Angle Wafer Pitch(mm) 4.2 Voltage rating(VAC max) 250
Rated Current(A max) 9 Contact Resistance(mΩ max) 30 Insulation resistance(MΩ Min) 1,000
Dielectric Withstand Voltage 1,000VAC for 60 seconds Housing material Nylon66, UL94V Grade Contact material 1.08mm Square Brass Pin, Tin Plated
Operating temperature(℃) -40~+105 Packaging Unit Bag UL File No E92854