(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Nylon Connector Pin (CT0640-N)【100-10,000 Pieces Per Package】

Nylon Connector Pin (CT0640-N)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      366,840VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
CT0640
CT0640-R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

366,840 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s)

2,235,106 VND

1 Pack(s)

10,000 Pieces Per Package

10,000 Pieces Per Package

4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector Shape Rectangular Connector series initials A, B, C A/B/C Others
Type of Offering Clamp terminal Pitch(mm) 2.5 Voltage rating(VAC max) 250
Rated Current(A max) 3 Contact Resistance(mΩ max) 30 Insulation resistance(MΩ Min) 1,000
Insulator Diameter Ø1.9 Max Dielectric Withstand Voltage 1,000 VAC/60 sec Contact material Brass, Tin Plated
Operating temperature(℃) -40~+105 Applie Wire Size(AWG #) 22~28 Packaging Unit Pack packing
UL File No E92854