(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Square Mold

Square Mold
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      415,598VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TGI-E-TOOL14
TGI-E-TOOL16
TGI-E-TOOL18
TGI-E-TOOL20
TGI-E-TOOL22
TGI-E-TOOL27
TGI-E-TOOL30
TGI-E-TOOL33
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStandard

415,598 VND

180 Piece(s) 4 Day(s) No. 1

417,978 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) No. 2

421,554 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) No. 3

425,962 VND

70 Piece(s) 4 Day(s) No. 4

431,227 VND

60 Piece(s) 4 Day(s) No. 5

419,088 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) No. 2

422,694 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) No. 3

426,332 VND

70 Piece(s) 4 Day(s) No. 4

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length(m) 1