(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
IEC Hex Dies (Plated)

IEC Hex Dies (Plated)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      693,650VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
16SQ-2
25SQ-2
35SQ-2
50SQ-2
70SQ-2
95SQ-2
120SQ-2
150SQ-2
185SQ-2
240SQ-2
300SQ-2
400SQ-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStandard

693,650 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 16

693,650 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 25

693,650 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 35

693,650 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 50

693,650 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 70

693,650 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 95

693,650 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 12

693,650 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 150

693,650 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 185

693,650 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 240

693,650 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 300

693,650 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 400

Loading...Tải…

  1. 1