(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Solder Wire-Leaded

Solder Wire-Leaded
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      309,133VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
RS40-1.2-A
RS60-1.2-A
RS451.2A
RS601.2A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngIngredient
(%)
Weight
(g)

309,133 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) SN40:Pb6070

1,043,357 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) SN60:Pb401000

483,446 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) SN45:Pb5570

511,707 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) SN60:Pb40100

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Songjin Corporation Thickness(ø) 1.2