(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Hydraulic Crimper

Hydraulic Crimper
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,416,543VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
25SU
TPS-1325
TPS-3050
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOutput
(Ton)
Output application pump Operating Range Applied Compressor Standard accessories Classification Maximum operating pressure
(kgf/㎠)
Weight
(g)

2,416,543 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) ---TPS-1325-Dies--

12,506,863 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 5LOD95, electric pump13SU~25SU-Small cylinders, dies (13SU, 20SU, 25SU)Compressor70012000

16,441,808 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 27LOD95, electric pump30SU~50SU-Large cylinders, dies (30SU, 40SU, 50SU)Compressor70016800

Loading...Tải…

  1. 1