(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
DACT100-2.5-L-R |
DACT140-3.6-L-R |
DACT200-4.8-L-R |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380,884 VND | 1 Pack(s) | 1,000 Pieces Per Package 1,000 Pieces Per Package | 4 Day(s) | 21 | 100 | 2.5 | ||
499,689 VND | 1 Pack(s) | 1,000 Pieces Per Package 1,000 Pieces Per Package | 4 Day(s) | 35 | 140 | 3.6 | ||
778,231 VND | 1 Pack(s) | 1,000 Pieces Per Package 1,000 Pieces Per Package | 5 Day(s) | 52 | 200 | 4.8 |
Loading...Tải…
Material | Nylon | Color | Others |