(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
New High Strength Mold (White)

New High Strength Mold (White)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      420,735VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TGI-E-TOOL15
TGI-E-TOOL17
TGI-E-TOOL19
TGI-E-TOOL21
TGI-E-TOOL23
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStandard

420,735 VND

130 Piece(s) 4 Day(s) No. 1

425,899 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) No. 2

435,757 VND

60 Piece(s) 4 Day(s) No. 3

446,030 VND

40 Piece(s) 4 Day(s) No. 4

464,564 VND

30 Piece(s) 4 Day(s) No. 5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length(m) 1