(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
High Strength Mold (Grey)

High Strength Mold (Grey)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      419,781VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TGI-E-TOOL36
TGI-E-TOOL39
TGI-E-TOOL42
TGI-E-TOOL45
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStandard

419,781 VND

130 Piece(s) 4 Day(s) No. 1

425,344 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) No. 2

434,468 VND

70 Piece(s) 4 Day(s) No. 3

445,629 VND

40 Piece(s) 4 Day(s) No. 4

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length(m) 1