(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Connector (Crimp Terminal With Insulation)【1,000 Pieces Per Package】

Connector (Crimp Terminal With Insulation)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      557,377VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・Products used as a replacement for existing tapes for wire connection
・Related Keywords: JEONO, JEONO Electricity Inc, Crimp Terminal, Connection Binder,

Part Number
JWP-6
JWP-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngInternal Diameter
(φ)
Outer Diameter
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Wire range
(㎜²)
d1
(mm)
D
(mm)

557,377 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

4 Day(s) 4.59.2964.59.2

927,202 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

4 Day(s) 5.310.17105.310.1

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Crimp Terminal With Insulation Shape Enclosed type Overall Length(mm) 20
Material Aluminum Type PE INSULATED L1(mm) 7.5
L2(mm) 20