(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Mini Timer (TTM Series)

Mini Timer (TTM Series)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      438,776VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
TTM-4001S-DC24V
TTM-4005M-AC110V
TTM-4005M-AC220C
TTM-4005M-DC24V
TTM-4005S-DC24V
TTM-4010S-DC24V
TTM-4030M-AC110V
TTM-4030M-AC220V
TTM-4030M-DC24V
TTM-4030S-DC24V
TTM-4060M-AC110V
TTM-4060M-AC220V
TTM-4060M-DC24V
TTM-4060S-DC24V
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTime specifications
(s)
Power Supply Voltage Power Consumption
(W)

438,776 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1DC only1.2

438,776 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 300Only for AC2

438,776 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 300Only for AC2

438,776 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 300DC only1.2

438,776 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 5DC only1.2

438,776 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 10DC only1.2

438,776 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 1800Only for AC2

438,776 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1800Only for AC2

438,776 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1800DC only1.2

438,776 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 30DC only1.2

438,776 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 3600Only for AC2

438,776 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3600Only for AC2

438,776 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3600DC only1.2

438,776 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 60DC only1.2

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Timer Display method Analog Mounting Method Plug-in socket
Output Method Relay Dimension vertical(mm) 27.5 Dimension width(mm) 21
Dimension depth(mm) 64 Contact point composition 4a+4b Mechanical life 1 million times
Electrical life 200 thousand times The Number of Pins(개) 14 Operating Ambient Temperature(℃) -25 ~ 70