(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Universal Relay HR707N Series

Universal Relay HR707N Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      356,432VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
HR707N-2PL-AC110V
HR707N-2PL-AC220V
HR707N-2PL-DC24V
HR707N-3PL-AC110V
HR707N-3PL-AC220V
HR707N-3PL-DC24V
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngContact Configuration Coil rated voltage (DC)
(V)
Coil rated voltage (AC)
(V)
The Number of Pins Applicable Socket

356,432 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2c-AC110V8KF083A, KPZ2

356,432 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2c-AC220V8KF083A, KPZ2

356,432 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2cDC24V-8KF083A, KPZ2

368,760 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 3c-AC110V11KF113A, KPZ3

368,760 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 3c-AC220V11KF113A, KPZ3

368,760 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 3cDC24V-11KF113A, KPZ3

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Power Plier Latch function None Terminal shape Sockets/Plugins
Contact rated current (minimum value for AC and DC)(A) 10 Dimension height(mm) 34.5 Dimension width(mm) 34.5
Dimension depth(mm) 52.5 Lamp LED Weight(g) 75
Mechanical life 10 million times Electrical life 100,000 times