(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Fall Prevention Bar for BR Type Rack Storage Shelves

Fall Prevention Bar for BR Type Rack Storage Shelves
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      364,783VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· The shelf boards can be used for all models.

 
Part Number
BR-8A
BR-8B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSColor/Surface treatment

364,783 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10Beige paint

364,783 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -Black Semi-Gloss Paint

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Screw / Nut / Other Parts Product name BR type rack storage fall prevention bar Material Round aluminum pipe φ8
Note Can be used after fixing to the rack with screws in conjunction with fastening to the rack mounting surface of the shelf board front.