(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· An AKP type acrylic rack panel.
Type | Panel/Stand | Product name | Acrylic rack panel for AKP type EIA window | Width (W)(mm) | 482.6 |
---|---|---|---|---|---|
Mounting holes (single side)(Piece) | 2 | Color/Surface treatment | Transparency | Material | Acrylic plate t5.0 |