(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]ELPA Asahi Denki exterior parts, 2 25-mm tires included. [Compatible Diameter (ø)]3
Part Number |
---|
RP-1 |
RP-2 |
RP-3 |
RP-4 |
RP-S1 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Material | W (mm) | H (mm) | t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169,620 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | 180 | 100 | 0.2 | ||
223,590 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | C5191P | 300 | 180 | 0.2 | ||
125,900 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | - | 180 | 100 | 0.4 | ||
349,964 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | C5191P | 300 | 180 | 0.4 | ||
92,096 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) | 10 | C5191P | 180 | 100 | 0.1 |
Loading...Tải…
Material | C5191P |