(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
LA Type Aluminum L Plate

LA Type Aluminum L Plate
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      70,933VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Includes a protective sheet on one side.

 
Part Number
LA-1
LA-2
LA-3
LA-4
LA-5
LA-6
LA-7
LA-8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSW
(mm)
L
(mm)

70,933 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1035200

95,635 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1035400

81,691 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1060200

109,978 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more -60400

95,635 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1095200

141,851 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1095400

109,978 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -120200

166,551 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10120400

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Aluminum t(mm) 1 Material Aluminum
Note Includes one-sided protective sheet