(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ABS Resin Plate

ABS Resin Plate
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      130,818VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· ABS type resin plate.

 
Part Number
ABS-2B
ABS-12B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSt
(mm)

130,818 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 101

166,228 VND

1 Piece(s) Same day 101.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Abs Resin Color specifications/surface treatment Black W(mm) 300
D(mm) 200 Material ABS Resin