(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
THB406 Dedicated Plug Cover

THB406 Dedicated Plug Cover
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      125,088VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Prevents dust and foreign material from entering the plug when it is disconnected.

 
Part Number
6DB00900C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

125,088 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Compatible Model THB406 plug side Material PBT/silicone rubber

Please check the type/dimensions/specifications of the part 6DB00900C in the THB406 Dedicated Plug Cover series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 6DB00900C trong chuỗi THB406 Dedicated Plug Cover.