(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Fixing Holder for THB387, 391, 390, 400, 401L, 402T, and 399Y

Fixing Holder for THB387, 391, 390, 400, 401L, 402T, and 399Y
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      72,786VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・Optional part that allows panels, poles, and more to be mounted.
・Please use when securing relay connectors.

 
Part Number
6000302CC
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

72,786 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color/Surface treatment Black Supported models/application THB387 / THB391 / THB390 / THB400 / THB401L / THB402T / THB399Y Material PA66

Please check the type/dimensions/specifications of the part 6000302CC in the Fixing Holder for THB387, 391, 390, 400, 401L, 402T, and 399Y series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 6000302CC trong chuỗi Fixing Holder for THB387, 391, 390, 400, 401L, 402T, and 399Y.