(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Magnet for Mounting

Magnet for Mounting
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      987,648VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A separately sold magnet for mounting the main body of measuring instruments manufactured by Watanabe Electric Industry.

[Features]
· Mounted on the rear of the main body, this fixes the main body through magnetic force.
· Sold as a set of 2.
· Compatible models: WPC, WMS-PE1N

 
Part Number
WMS-MG-01
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

987,648 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Compatible Model WPC, WMS-PE1N Classification 2 PCS/1 set

Please check the type/dimensions/specifications of the part WMS-MG-01 in the Magnet for Mounting series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần WMS-MG-01 trong chuỗi Magnet for Mounting.