(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
AL-213 Series

AL-213 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,283,446VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Process signal (DC4-20mA) manufactured by Watanabe Electric Industry.
· A 2-line type digital panel meter for input.
· The panel size is 48 (W) × 24 (H) mm.

 
Part Number
AL-213
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,283,446 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Input type Current Mounting Method Panel surface mount Panel cut dimensions 45 x 22.2
Input current(mA) DC4 to 20 Display Digits 4 digits Standard UL
Dimension (D)(mm) 40 Dimension (W)(mm) 48 Dimension (H)(mm) 24
Power Supply(V) None (operation by input signal) Input Instrumentation signal measurement

Please check the type/dimensions/specifications of the part AL-213 in the AL-213 Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AL-213 trong chuỗi AL-213 Series.