(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
DC Power Relay G9E, Optional Part

DC Power Relay G9E, Optional Part
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      35,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

DC Power Relay G9E Optional Product

 
Part Number
P9EA-C
P9EA-D
P9EC-C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngType Application

35,000 VND

1 Piece(s) Same day Terminal CoverTerminal Cover

168,000 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) AdapterDIN rail adapter

43,500 VND

1 Piece(s) Same day Terminal CoverTerminal Cover

Loading...Tải…

  1. 1