(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Safety Network Controller NE1A-SCPU Series
Part Number |
---|
NE1A-SCPU01-V1 VER2.0 |
NE1A-SCPU02 VER2.0 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Number Of Inputs (Point) |
---|---|---|---|---|---|
58,261,716 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 16 | ||
86,294,131 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 40 |
Loading...Tải…
Type | Other | Control Type Network Varieties | DeviceNet | Additional Function | Input/Output / Communication Function |
---|---|---|---|---|---|
Connection Terminal | Terminal block/connector | Mounting Method | DIN mount | Representative Standard | CE / UL / CUL / CSA |
Number of Outputs(Point) | 8 | Note | Safety Network Controller |