(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
EtherCATJunction Slave GX-JC03 / JC06
Type | Slave station | Control Type Network Varieties | EtherCAT | Additional Function | Input/Output |
---|---|---|---|---|---|
Connection Terminal | Connector | Representative Standard | CE / UL / CUL / CSA | Number Of Inputs(Point) | 1 |