(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Temperature input unit GT1-TS04□

Temperature input unit GT1-TS04□
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      12,352,380VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Temperature Input Unit GT1-TS04□

 
Part Number
GT1-TS04T
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

12,352,380 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Other Control Type Network Varieties DeviceNet Additional Function Input/Output / Communication Function
Connection Terminal Terminal Block Mounting Method DIN mount Representative Standard CE / UL / CSA
Number Of Inputs(Point) 4 Input type Thermocouple Note Temperature Input Unit

Please check the type/dimensions/specifications of the part GT1-TS04T in the Temperature input unit GT1-TS04□ series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GT1-TS04T trong chuỗi Temperature input unit GT1-TS04□.