(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Analog Input/Output Unit GT1-AD / DA
Part Number |
---|
GT1-AD04 |
GT1-AD08MX |
GT1-DA04 |
GT1-DA04MX |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Connection Terminal | Number Of Inputs (Point) | Number of Outputs (Point) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,000,000 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Terminal Block | 4 | - | ||
18,594,921 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Connector | 8 | - | ||
17,527,035 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Terminal Block | - | 4 | ||
18,594,921 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Connector | - | 4 |
Loading...Tải…
Type | Slave station | Control Type Network Varieties | DeviceNet | Additional Function | Input/Output / Analog I/O / Communication Function |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Method | DIN mount | Representative Standard | CE / UL / CSA |