(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
CompoNet Temperature Input Slave CRT1-TS04T / -TS04P
Part Number |
---|
CRT1-TS04P |
CRT1-TS04T |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
8,896,111 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | ||
8,896,111 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
Loading...Tải…
Type | Slave station | Control Type Network Varieties | CompoNet | Additional Function | Input/Output / Communication Function |
---|---|---|---|---|---|
Connection Terminal | Connector | Representative Standard | CE / UL / CUL / CSA | Number Of Inputs(Point) | 4 |