(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
CompoNet bit slave (connector type) CRT1B-□D02JS(-1) / □D04JS(-1)

CompoNet bit slave (connector type) CRT1B-□D02JS(-1) / □D04JS(-1)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,233,110VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

CompoNet Bit Slave (Connector Type) CRT1B-□D02JS (-1) / □D04JS (-1)

 
Part Number
CRT1B-MD04JS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,233,110 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Slave station Control Type Network Varieties CompoNet Additional Function Input/Output / Communication Function
Connection Terminal Connector Representative Standard CE / UL / CUL / CSA Number Of Inputs(Point) 2
Number of Outputs(Point) 2 Internal I/O Common Line Processing (Polarity, Input/Output Types etc.) NPN compatible

Please check the type/dimensions/specifications of the part CRT1B-MD04JS in the CompoNet bit slave (connector type) CRT1B-□D02JS(-1) / □D04JS(-1) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CRT1B-MD04JS trong chuỗi CompoNet bit slave (connector type) CRT1B-□D02JS(-1) / □D04JS(-1).