(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
EtherCAT Compatible Position Control Unit CJ1W-NC□81/NC□82
Part Number |
---|
CJ1W-NC281 |
CJ1W-NC481 |
CJ1W-NC482 |
CJ1W-NC881 |
CJ1W-NC882 |
CJ1W-NCF81 |
CJ1W-NCF82 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Number of Axes (Axis) |
---|---|---|---|---|---|
31,939,291 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 2 | ||
54,351,801 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4 | ||
55,213,568 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4 | ||
68,571,155 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 8 | ||
66,847,620 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 8 | ||
70,725,373 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 16 | ||
80,204,806 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 16 |
Loading...Tải…
Type | Other | Control Type Network Varieties | EtherCAT | Additional Function | Communication Function / Control Function |
---|---|---|---|---|---|
Connection Terminal | Connector | Representative Standard | CE / UL / CUL / CSA | Note | EtherCAT Compatible Position Control Unit |