(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
CS1D series I/O control unit

CS1D series I/O control unit
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      12,341,865VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

OMRON PLC (control unit) CS1D series I/O control unit.

 
Part Number
CS1D-IC102D
CS1W-IC102
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRepresentative Standard Current Consumption
(A)

12,341,865 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more CE / UL / CUL / CSA0.20

13,647,460 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more CE / UL / CSA0.92

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type I/O control Connection Terminal Connector