(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
CS1D series I/O interface unit

CS1D series I/O interface unit
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      9,123,483VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

CS1D Series I/O interface unit. Connection terminal / connector

 
Part Number
CS1D-II102D
CS1W-II102
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRepresentative Standard Current Consumption
(A)
Note

12,345,151 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more CE / UL / CUL / CSA0.22Dedicated CPU Duplication/ Dual Expansion System

9,123,483 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more CE / UL / CSA0.23For Expanded Distances of over 12 m

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connection Terminal Connector Name I/O Interface Unit