(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
I/O control unit I/O interface unit

I/O control unit I/O interface unit
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,567,635VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

I/O Control Unit, I/O Interface Unit

 
Part Number
CJ1W-IC101
CJ1W-ID201
CJ1W-II101
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber Of Inputs Input Format Rated Input Voltage
(V)
Number of Outputs Rated load voltage
(V)
Connection Terminal Current Consumption
(A)
Name

3,000,000 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more ---15[Connector] Connector0.02I/O Control Unit

2,567,635 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 8[DC input] DC Input12–24--[Terminal Block] Terminal Block0.08DC Input Unit

4,030,000 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1--15[Connector] Connector0.13I/O Interface Unit

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Representative Standard CE / UL / CUL / CSA