(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Inverter SYSDRIVE optional

Inverter SYSDRIVE optional
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,479,570VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Used for suppressing the harmonic current that is generated by the inverter. Compatible inverter capacity 0.75 (kW)

 
Part Number
3G3AX-DL2007
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,479,570 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Classification DC reactor Specifications Applicable inverter capacity: 0.75 (kW) Applicable inverter power supply Three-phase/single-phase: 200 VAC
Note Used for suppressing the harmonic current that is generated by the inverter.

Please check the type/dimensions/specifications of the part 3G3AX-DL2007 in the Inverter SYSDRIVE optional series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 3G3AX-DL2007 trong chuỗi Inverter SYSDRIVE optional.