(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SmartSlice GRT1 Series

SmartSlice GRT1 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,808,448VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Flexible, application-based I/O configurations are possible, which contribute to reductions in board size, cost, and wiring man-hours.

 
Part Number
GRT1-OD8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,808,448 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Slave station Control Type Network Varieties CompoNet Additional Function Input/Output
Connection Terminal Terminal Block Mounting Method DIN mount Representative Standard CE / UL / CUL / CSA
Number of Outputs(Point) 8 Internal I/O Common Line Processing (Polarity, Input/Output Types etc.) NPN compatible Note GRT1-CRT /GRT1-DRT Slice I/O Unit (Digital I/O)

Please check the type/dimensions/specifications of the part GRT1-OD8 in the SmartSlice GRT1 Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GRT1-OD8 trong chuỗi SmartSlice GRT1 Series.