(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Dedicated current transformer for disconnection alarm. ·Mounting method: Screw mounting on the back side, cable tie
Type | Other | Type | Dedicated current transformer | Rated Current(A) | 20.0 to 200.0 |
---|---|---|---|---|---|
Through Hole Diameter(φ mm) | 30 | Mounting Method | Surface screw mount |
Please check the type/dimensions/specifications of the part K8AC-CT200L in the Disconnection Alarm Exclusive Transformer series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần K8AC-CT200L trong chuỗi Disconnection Alarm Exclusive Transformer.