(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
CS1G/H Series Power Supply Unit
Name | Power Supply Unit |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part C200HW-PA204 in the CS1G/H series power supply unit series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C200HW-PA204 trong chuỗi CS1G/H series power supply unit.
Part Number |
---|
C200HW-PA204C |
C200HW-PA204R |
C200HW-PA204S |
C200HW-PA209R |
C200HW-PD024 |
C200HW-PD025 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Power Supply Voltage (V) | Output capacity (V/A) | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,999,921 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | AC 100–240 | DC5V/4.6A | With Notification Function During Replacement | ||
6,003,438 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) | AC100 to 120/200 to 240 | - | With In-Operation Output | ||
5,994,445 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | AC100 to 120/200 to 240 | - | Service Power Supply - 24VDC | ||
6,140,000 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | AC100 to 120/200 to 240 | DC5V/9A | With In-Operation Output | ||
7,157,810 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | DC24 | - | - | ||
10,426,888 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | DC24 | DC5V/5.3A | - |