(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Programmable controller CS1 series Optional

Programmable controller CS1 series Optional
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      351,031VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]Space unit, an optional item for the programmable logic controller, CS1 series. Can be used for empty slots. [Application]It can be used as a replacement.

 
Part Number
C200H-SP001
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

351,031 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product name Space unit

Please check the type/dimensions/specifications of the part C200H-SP001 in the Programmable controller CS1 series Optional series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C200H-SP001 trong chuỗi Programmable controller CS1 series Optional.