(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Auxiliary Switch (For SV/CV Series)

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      702,500VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。

Part Number
AX-05SVLS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

702,500 VND

1 Piece(s) Quote

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Ampere frame For 30 to 250 A Frame, For SRU, HRU Mounting Position For Left Pole Mounting SLT With Vertical Lead Wire Terminal Block
Switch Type Standard

Please check the type/dimensions/specifications of the part AX-05SVLS in the Auxiliary Switch (For SV/CV Series) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AX-05SVLS trong chuỗi Auxiliary Switch (For SV/CV Series).