(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Multi-Function Compact Inverter MX2-Series V1 Type 3G3MX2-V1 Communication Unit

Multi-Function Compact Inverter MX2-Series V1 Type  3G3MX2-V1 Communication Unit
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,770,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Multi-functional compact inverter MX2 series V1 type, 3G3MX2-V1 communication unit.

 
Part Number
3G3AX-MX2-DRT-E
3G3AX-MX2-ECT
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngClassification

3,770,000 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more DeviceNet communication unit user manual

7,936,656 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more EtherCAT communication unit user manual

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Specifications For MX2 Series/RX Series V1 type