(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Program Relay, ZEN, Expand I/O Unit

Program Relay, ZEN, Expand I/O Unit
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,780,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Program eelay ZEN expansion I/O unit

Part Number
ZEN-8E1AR
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,780,000 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Dispersion I/O unit Classification Power supply voltage: AC 100 to 240 V Applicable model 1 ZEN Series

Please check the type/dimensions/specifications of the part ZEN-8E1AR in the Program Relay, ZEN, Expand I/O Unit series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ZEN-8E1AR trong chuỗi Program Relay, ZEN, Expand I/O Unit.